Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:11:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N319-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N3..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 200 mm | Außendurchmesser |
| B | 45 mm | Breite |
| Cr | 390.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 380.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 65.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 6.100 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 6,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 109 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| Da | 186 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s1 | 1,4 mm | Axialer Verschiebeweg |
| E | 177,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |

