Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:41:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N310-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N3..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 27 mm | Breite |
Cr | 128.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 110.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 20.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 7.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 8.900 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 1,13 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 61 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 99 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 1,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 97 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |