Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:10:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N307-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing N3..-E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 76.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 63.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 10.700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 12.600 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 485 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 42 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 71 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 0,6 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 70,2 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau