Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:20:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N221-E-XL-M1-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N2..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 310.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 320.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 54.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 6.500 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 4,52 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 117 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 178 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 1,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 171,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Änderungskennzeichen | E | Verstärkte Ausführung |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau