Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:10:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N211-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N2..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 99.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 95.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 16.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 8.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 10.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,65 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 62 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 91 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 0,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 90 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |