Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:12:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N210-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing N2..-E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Vorzugsprodukt

Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
D | 90 mm | Outside diameter |
B | 20 mm | Width |
Cr | 75.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 69.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 11.400 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 9.500 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG Oil | 11.100 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
≈m | 0,476 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da | 57 mm | Diameter shaft shoulder |
Da | 83 mm | Diameter of housing shoulder |
ra1 max | 1 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
r1 min | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
s1 | 1,3 mm | Axial displacement |
E | 81,5 mm | Raceway diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch