Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:50:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N209-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N2..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 76.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 68.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 499 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Da | 78 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
E | 76,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau