Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:45:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N1896-M1-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N2..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 480 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 600 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 680.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.470.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 139.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 1.650 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 1.940 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 34,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 492 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 588 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
E | 570 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden