Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:37:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20320-MB-C3
Tonnenlager
Tonnenlager 203, Hauptabmessungen nach DIN 635-1
Ersetzt
20320MB.C3
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 215 mm | Außendurchmesser |
| B | 47 mm | Breite |
| Cr | 365.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 440.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 38.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 3.250 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 8,62 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 114 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 201 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 186,6 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
| Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
| Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Eigenschaften