Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:37:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20311-K-TVP
Tonnenlager
Wird oft zusammen gekauft
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 120 mm | Außendurchmesser |
| B | 29 mm | Breite |
| Cr | 120.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 138.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 12.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 5.400 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 1,49 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 66 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 109 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
| da max | 72 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| db min | 60 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
| Ba min | 6 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
| rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
H311 | Spannhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
| Käfig | TVP | Kunststoffkäfig |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften