Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:14:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
B | 48 mm | Breite |
Cr | 500.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 720.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 65.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.650 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 14,16 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 174 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 276 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 193 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 168 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 20 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 256,5 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
H3032 | Spannhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Eigenschaften