Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:18:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 230 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 330.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 450.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 43.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 7,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 144 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 216 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 205,7 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |