Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:38:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 285.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 370.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 35.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 5,53 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 122 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 188 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 178,6 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden