Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:06:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 174.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 220.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 22.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.550 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 2,73 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 101 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 149 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 108 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 95 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 6 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 143,8 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
H218 | Spannhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau