Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:20:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20215-TVP
Tonnenlager
Tonnenlager 202, Hauptabmessungen nach DIN 635-1
Ersetzt
20215T
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 112.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 143.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 16.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,24 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 84 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 121 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 115,9 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte