Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:48:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 203,2 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 419,1 mm | Außendurchmesser |
T | 92,075 mm | Höhe |
Ca* | 4.650.000 N | Dynamische Tragzahl, axial, nach ABEC/RBEC 8-1170 |
C0a | 14.300.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.160.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 935 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 63,2 kg | Gewicht |
Abmessungen
Rs min | 9,7 mm | Minimaler Kantenabstand am Bohrungsdurchmesser |
rs min | 9,7 mm | Minimaler Kantenabstand am Außendurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wärmebehandlung | Einsatzgehärtet | Einsatzgehärtet |
Käfig | F | Käfig aus Stahl |
Ausführung | 1 | Ohne Absatz in der Bohrung |
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden