Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:57:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 177,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 368,3 mm | Außendurchmesser |
T | 82,55 mm | Höhe |
Ca* | 3.400.000 N | Dynamische Tragzahl, axial, nach ABEC/RBEC 8-1170 |
C0a | 10.400.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 870.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 560 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 43,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
Rs min | 8 mm | Minimaler Kantenabstand am Bohrungsdurchmesser |
rs min | 8 mm | Minimaler Kantenabstand am Außendurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wärmebehandlung | Einsatzgehärtet | Einsatzgehärtet |
Käfig | F | Käfig aus Stahl |
Ausführung | 1 | Ohne Absatz in der Bohrung |
Eigenschaften