Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:55:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KT1120-MPA
Axial-Kegelrollenlager
Axial-Kegelrollenlager KT-SERIES, 1-seitig wirkend
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 279,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 603,25 mm | Außendurchmesser |
T | 136,525 mm | Höhe |
Ca* | 8.800.000 N | Dynamische Tragzahl, axial, nach ABEC/RBEC 8-1170 |
C0a | 24.900.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.810.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 360 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 194 kg | Gewicht |
Abmessungen
rs min | 11,2 mm | Minimaler Kantenabstand am Außendurchmesser |
d1 | 301,625 mm | Absatzdurchmesser |
b | 11,1 mm | Absatzbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wärmebehandlung | Einsatzgehärtet | Einsatzgehärtet |
Käfig | Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring | Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring |
Ausführung | 2 | Mit Absatz in der Bohrung |
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden