Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:49:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



294/630-E1-XL-MB-THI
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL-MB, mit Bordring
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
294/630-E1-MB-THI


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 630 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.090 mm | Außendurchmesser |
T | 280 mm | Höhe |
Ca | 17.300.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 62.000.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 5.200.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 540 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1.056 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 860 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 960 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 1.115 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 678 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 10 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 815 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 1.000 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 12 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 137 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 107 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 183 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 270 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 365 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wärmebehandlung | Standard | Standard |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Verdrehsicherung an der Gehäusescheibe | Ohne | Ohne |
Hebebohrungen | THI | Gewindelöchern, Wellenscheibe |
Eingeengte Breite und Neigungsschwankung | Norm | Norm |
Messprotokoll | Ohne | Ohne |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern