Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:15:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



294/560-E1-XL-MB-THI
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL-MB, mit Bordring
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
294/560-E1-MB-THI
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 560 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 980 mm | Außendurchmesser |
| T | 250 mm | Höhe |
| Ca | 14.600.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 51.000.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cua | 4.300.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 610 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 285 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 778 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 770 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 860 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Db min | 997 mm | Minimale Gehäusebohrung |
| db max | 602 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
| ra max | 10 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| D1 | 727 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
| d1 | 900 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
| rmin | 12 mm | Minimaler Kantenabstand |
| T1 | 122 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
| T2 | 99 mm | Wellenscheibenhöhe |
| T3 | 168 mm | Höhe der Wellenscheibe |
| T4 | 241 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
| A | 328 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Wärmebehandlung | Standard | Standard |
| Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
| Verdrehsicherung an der Gehäusescheibe | Ohne | Ohne |
| Hebebohrungen | THI | Gewindelöchern, Wellenscheibe |
| Eingeengte Breite und Neigungsschwankung | Norm | Norm |
| Messprotokoll | Ohne | Ohne |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.