Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:23:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29376-E1-XL-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 293..-E1-XL-MB, mit Bordring
Ersetzt
29376-E1-MB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 600 mm | Außendurchmesser |
T | 132 mm | Höhe |
Ca | 4.500.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 15.400.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.650.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.030 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 530 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 135,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 485 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 538 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 612 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 404 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 477 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 555 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 63,5 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 48 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 83 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 127 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 216 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern