Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:26:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29368-E1-XL-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 293..-E1-XL-MB, mit Bordring
Ersetzt
29368-E1-MB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 340 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
T | 122 mm | Höhe |
Ca | 3.750.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 12.600.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.390.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.150 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 103,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 440 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 484 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 550 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 365 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 428 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 500 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 59,5 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 44 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 75 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 117 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 192 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern