Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:08:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29364-E1-XL-N1
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 293..-E1-XL, ohne Bordring
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
29364-E1-N1



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 500 mm | Außendurchmesser |
T | 109 mm | Höhe |
Ca | 3.350.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 11.000.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.210.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.260 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 650 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 68,16 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 405 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 449 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 510 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 347 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
db1 max | 333 mm | Maximaler Fasendurchmesser der Distanzhülse |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
30 ° | Fasenwinkel der Distanzhülse |
Abmessungen
D1 | 391 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 460 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 53 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T3 | 68 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T5 | 96,6 mm | Abstand Wellenscheibe - Käfig |
A | 180 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wärmebehandlung | Standard | Standard |
Käfig | JP | Blechkäfig |
Verdrehsicherung an der Gehäusescheibe | N1 | Verdrehsicherung an der Gehäusescheibe |
Hebebohrungen | Ohne | |
Eingeengte Breite und Neigungsschwankung | Norm | Norm |
Messprotokoll | Ohne | Ohne |
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern