Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:55:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



293/750-E1-XL-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 293..-E1-XL-MB, mit Bordring
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 750 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.120 mm | Außendurchmesser |
T | 224 mm | Höhe |
Ca | 12.700.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 50.000.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 4.550.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 510 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 738,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 925 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 1.015 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 1.142 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 790 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 8 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 910 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 1.040 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 9,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 109 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 81 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 140 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 216 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 415 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern