Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:20:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



293/600-E1-XL-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 293..-E1-XL-MB, mit Bordring
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 600 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 900 mm | Außendurchmesser |
T | 180 mm | Höhe |
Ca | 8.700.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 34.000.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 3.250.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 660 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 325 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 459 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 745 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 815 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 920 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 634 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 720 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 840 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 89 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 65 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 113,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 174 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 335 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager 293/600-E1-XL-MB
In Arbeit für 293/600-E1-XL-MB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern