Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:05:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


29276-E1-MB
Axial spherical roller bearing
Axial spherical roller bearing 292..-E1-MB, with flanging ring
Ersetzt
29276E1MB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 520 mm | Außendurchmesser |
T | 85 mm | Höhe |
Ca | 2.000.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 9.000.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 950.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.180 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 660 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 50,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 445 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 480 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 530 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 394 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 441 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 490 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 42 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 31 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 51,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 81 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 202 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte