Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:19:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


29252-E1-N1-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 292..-E1-MB, mit Bordring
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
T | 60 mm | Höhe |
Ca | 1.220.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 4.550.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 510.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.780 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 970 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 18,74 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 310 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 331 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 365 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 271 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 302 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 340 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 30 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 22 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 38 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 57 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 139 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager 29252-E1-N1-MB
In Arbeit für 29252-E1-N1-MB
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch