Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:47:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


292/500-E1-N1-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 292..-E1-MB, mit Bordring
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 500 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 670 mm | Außendurchmesser |
T | 103 mm | Höhe |
Ca | 2.750.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 14.700.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.400.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 890 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 495 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 100 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 585 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 622 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 682 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 524 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 574 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 640 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 55 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 37 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 65 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 99 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 268 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wärmebehandlung | Standard | Standard |
Käfig | MB | Messingkäfig, massiv |
Verdrehsicherung an der Gehäusescheibe | N1 | Verdrehsicherung an der Gehäusescheibe |
Hebebohrungen | Ohne | |
Eingeengte Breite und Neigungsschwankung | Norm | Norm |
Messprotokoll | Ohne | Ohne |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden