Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:23:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXW17
Axial-Nadellager
Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 17 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
D | 33 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe |
B | 3,2 mm | Höhe des Lagers |
B1 | 3,5 mm | Höhe Zentierbund |
D1 | 23 mm | Außendurchmesser des Zentrierbunds |
Ea | 29 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 19 mm | Laufbahnmaße |
C | 12.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 39.500 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 4.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 12.300 1/min | Grenzdrehzahl |
n ϑr | 5.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,54 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AS1730 | Axiallagerscheibe | |
HK1712 | Nadelhülsen für radiale Lagerung | |
NK15/16 | Nadellager ohne Innenring | |
NK15/20 | Nadellager ohne Innenring |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern