Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:13:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXW10
Axial-Nadellager
Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 10 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
D | 27 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe |
B | 3,2 mm | Höhe des Lagers |
B1 | 3 mm | Höhe Zentierbund |
D1 | 14 mm | Außendurchmesser des Zentrierbunds |
Ea | 23 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 12 mm | Laufbahnmaße |
C | 9.200 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 25.500 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 2.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 16.900 1/min | Grenzdrehzahl |
n ϑr | 9.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 8,68 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AS1024 | Axiallagerscheibe | |
HK1012 | Nadelhülse | |
HK1015 | Nadelhülse | |
HK1010 | Nadelhülsen für radiale Lagerung | |
BK1010 | Nadelbüchse | |
BK1012 | Nadelbüchse | |
BK1015 | Nadelbüchse | |
NK7/10-TV | Nadellager ohne Innenring | |
NK7/12-TV | Nadellager ohne Innenring |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern