Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:43:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXK6590-A/0-10
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 65 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 90 mm | Außendurchmesser |
Dw | 3 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 88 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 70 mm | Laufbahnmaße |
ca | 47.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 255.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 29.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.470 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 35,38 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS6590 | Axiallagerscheibe |
Downloads: