Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:03:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81128-TV
Axial cyl roller and cage assy -LS
Axial cylindrical roller and cage assembly K811, single direction, suitable for combination with axial bearing washers
Wird oft zusammen gekauft


Main Dimensions & Performance Data
Dc1 | 140 mm | Bore diameter cage |
Dc | 180 mm | Cage outer diameter |
Dw | 12 mm | Rolling element diameter |
Ca | 260.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 960.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 84.000 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 1.800 1/min | Limiting speed |
nϑr | 710 1/min | Reference speed |
≈m | 0,392 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
Eb | 145 mm | Raceway dimension |
Ea | 175 mm | Raceway dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |