Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:37:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81116-TV
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Dc1 | 80 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
| Dc | 105 mm | Käfig Außendurchmesser |
| Dw | 7,5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
| Ca | 106.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 350.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cua | 36.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 3.100 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 1.170 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 90,62 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| Eb | 83 mm | Laufbahnmaße |
| Ea | 102 mm | Laufbahnmaße |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |