Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:03:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81111-TV
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 55 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 78 mm | Käfig Außendurchmesser |
Dw | 6 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ca | 90.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 300.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 31.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.330 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 57,59 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Eb | 57 mm | Laufbahnmaße |
Ea | 77 mm | Laufbahnmaße |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern