Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:07:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81108-TV
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 40 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 60 mm | Käfig Außendurchmesser |
Dw | 6 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ca | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 148.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 14.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.190 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 30,05 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Eb | 42 mm | Laufbahnmaße |
Ea | 58 mm | Laufbahnmaße |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |