Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager sind axial hoch tragfähig, äußerst steif und nehmen Axialkräfte aus einer Richtung auf. Dabei sind Axial-Zylinderrollenlager noch tragfähiger als Axial-Nadellager gleichen Lagerdurchmessers.
Axial-Zylinderrollenlager eignen sich bevorzugt, wenn gilt:
-
Es wirken einseitig hohe Axial- und Stoßbelastungen, und es treten keine Radiallasten auf
-
Die Tragfähigkeit vergleichbarer Axial-Rillenkugellager reicht nicht mehr aus
-
Es steht nur ein geringer axialer Bauraum zur Verfügung
-
Der Einbau der Lagerteile kann oder muss getrennt erfolgen.
Ausführungen
Axial-Zylinderrollenlager gibt es als:
-
Komplette ein- und zweireihige Lager
-
Einzelne Lagerteile zum Kombinieren, bestehend aus Axial-Zylinderrollenkranz, Gehäusescheibe und Wellenscheibe; alternativ zu Gehäuse- und Wellenscheibe können Laufscheiben verwendet werden.
Der Einsatz kompletter Axial-Zylinderrollenlager ist dann sinnvoll, wenn beispielsweise hohe Drehzahlen auftreten und die Lagerscheiben deshalb genau zentriert werden müssen.
Bei geringem axialem Bauraum kann es hilfreich sein, den Axial-Zylinderrollenkranz direkt in die Anschlusskonstruktion zu integrieren. Dazu müssen die Laufflächen für die Wälzkörper als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt sein.
Bitte warten…
Axial-Zylinderrollenlager (0)
No results found
Searching for the term did not yield any result. \nTry searching for another term or check if you have entered the correct term