Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:04:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89468-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 340 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 620 mm | Außendurchmesser |
T | 170 mm | Höhe |
Ca | 6.200.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 22.700.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.650.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 171 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 265,06 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 345 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 615 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 49 mm | Breite |
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89468-M | Axialrollenkranz | |
GS89468 | Gehäusescheibe | |
WS89468 | Wellenscheibe |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern