Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:35:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89460-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
T | 145 mm | Höhe |
Ca | 4.400.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 18.500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.510.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 690 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 188 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 163,87 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 305 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 540 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89460-M | Axialrollenkranz | |
GS89460 | Gehäusescheibe | |
WS89460 | Wellenscheibe |
Downloads:
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte