Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:06:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89444-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
T | 122 mm | Höhe |
Ca | 2.950.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 11.500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.000.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 270 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 86,21 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 225 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 420 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89444-M | Axialrollenkranz | |
GS89444 | Gehäusescheibe | |
WS89444 | Wellenscheibe |
Zuletzt angesehene Produkte