Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:52:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89422-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 230 mm | Außendurchmesser |
T | 73 mm | Höhe |
Ca | 1.010.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 3.400.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 340.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.690 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 640 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 16,533 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 113 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 230 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89422-M | Axialrollenkranz | |
GS89422 | Gehäusescheibe | |
WS89422 | Wellenscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern