Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:21:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89413-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
T | 45 mm | Höhe |
Ca | 445.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.410.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 150.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,438 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 68 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 140 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89413-TV | Axialrollenkranz | |
GS89413 | Gehäusescheibe | |
WS89413 | Wellenscheibe |