Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:20:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 135 mm | Außendurchmesser |
T | 36 mm | Höhe |
Ca | 275.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 960.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 88.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.110 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,57 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 132 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 1,5 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 77 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 135 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 12,5 mm | Breite |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 75 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89315-M | Axialrollenkranz | |
GS89315 | Gehäusescheibe | |
WS89315 | Wellenscheibe |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern