Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:54:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 34 mm | Breite |
Ca | 300.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.140.000 N | Statische Tragzahl, axial |
nG | 2.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,822 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 137 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 72 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
D1 | 68 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 140 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K87413-M | Axialrollenkranz | |
GS87413 | Gehäusescheibe | |
WS87413 | Wellenscheibe |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M | Messingkäfig |