Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:19:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 360 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 110 mm | Höhe |
Ca | 2.700.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 10.700.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 850.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 650 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 197 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 500 mm | Außendurchmesser |
≈m | 71,13 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 492 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 393 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 365 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 495 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81272-M | Axialrollenkranz | |
GS81272 | Gehäusescheibe | |
WS81272 | Wellenscheibe |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern