Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:33:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81232-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 812..-M, 1-reihig
Ersetzt
812 32 M, 81232MPB
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
| T | 51 mm | Höhe |
| Ca | 610.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 2.030.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cua | 197.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 1.500 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 580 1/min | Bezugsdrehzahl |
| D | 225 mm | Außendurchmesser |
| ≈m | 6,863 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 220 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| Da max | 168 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| D1 | 163 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
| d1 | 222 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
| rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81232-M | Axialrollenkranz | |
GS81232 | Gehäusescheibe | |
WS81232 | Wellenscheibe |