Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:57:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81216-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Ersetzt
812 16 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 28 mm | Höhe |
Ca | 201.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 630.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 61.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 980 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
≈m | 0,896 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 112 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 84 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 82 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 115 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81216-TV | Axialrollenkranz | |
GS81216 | Gehäusescheibe | |
WS81216 | Wellenscheibe | |
LS7095 | Laufscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern