Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:33:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81188-M
Axial cylindrical roller bearing
Axial-Zylinderrollenlager 811..-M, 1-reihig
Ersetzt
811 88 M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 440 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 80 mm | Höhe |
Ca | 1.790.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 8.200.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 640.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 590 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 189 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
≈m | 43,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 533 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 454 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
D1 | 444 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 535 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81188-M | Axialrollenkranz | |
GS81188 | Gehäusescheibe | |
WS81188 | Wellenscheibe |