Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:45:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 340 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 64 mm | Höhe |
Ca | 1.130.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 5.000.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 410.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 760 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 265 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
≈m | 22,45 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 414 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 354 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 344 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 416 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81168-M | Axialrollenkranz | |
GS81168 | Gehäusescheibe | |
WS81168 | Wellenscheibe |