Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:31:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81120-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 20 TN
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 100 mm | Bore diameter |
T | 25 mm | Height |
Ca | 199.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 650.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 60.000 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 2.450 1/min | Limiting speed |
nϑr | 920 1/min | Reference speed |
D | 135 mm | Outside diameter |
≈m | 0,902 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 131 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 104 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
D1 | 102 mm | Bore diameter housing washer |
d1 | 135 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Additional information
K81120-TV | Axial roller and cage assembly | |
GS81120 | Housing Washer | |
WS81120 | Shaft washer | |
LS100135 | Track Washer |
Zuletzt angesehene Produkte