Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:12:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81117-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 17 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 19 mm | Höhe |
Ca | 112.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 385.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 39.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.070 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
≈m | 410,3 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 108 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 87 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 87 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 110 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81117-TV | Axialrollenkranz | |
GS81117 | Gehäusescheibe | |
WS81117 | Wellenscheibe | |
LS85110 | Laufscheibe |
Zuletzt angesehene Produkte